Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 140.00 lm/W, EEL E, G5, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Tilauskoodi: 929001391302
Täysi tilauskoodi: 871869674335500

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001391302 pdf 67.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 161.1 kB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001391302 fi_FI pdf 349.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-929001391302_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001391302_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5 ies 2.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB