Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 643.5 kB
Asennusohjeet pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003775302_EU ZIP
Product-Diagrams-929003775302_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 138 lm/W, EEL E, G5, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5
General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5
Life Expectancy Diagram
FailureRate