Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 648.0 kB
Asennusohjeet pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003775202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003775202_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 146 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5
General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5
FailureRate