Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 tuntia

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 146 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Tilauskoodi: 929003775102
Täysi tilauskoodi: 872016929560500

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    G5
  • Nimelliskäyttöikä
    50 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    50 000
  • Lampun tyyppi
    LEDtube
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    3 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote