Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 tuntia

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 138 lm/W, EEL E, G5, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Tilauskoodi: 929003775002
Täysi tilauskoodi: 872016929558200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003775002 pdf 67.6 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 196.4 kB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003775002 fi_FI pdf 647.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-929003775002_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003775002_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5 ies 21.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB