Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 tuntia

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 136 lm/W, EEL E, G5, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Tilauskoodi: 929003774702
Täysi tilauskoodi: 872016929552000

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003774702 pdf 67.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 196.1 kB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003774702 fi_FI pdf 638.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-929003774702_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003774702_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5 ies 21.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB