Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 tuntia

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 140 lm/W, EEL E, G5, Lasi, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Tilauskoodi: 929003774102
Täysi tilauskoodi: 872016929540700

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003774102 pdf 67.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 196.1 kB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003774102 fi_FI pdf 631.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-929003774102_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003774102_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5 ies 21.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003774202-EPD pdf 684.3 kB