Philips CorePro, LEDtube, T8, Yleinen, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 tuntia

CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDtube, T8, Yleinen, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 152 lm/W, EEL D, G13, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003648602
Täysi tilauskoodi: 872016920006700

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003648602 pdf 68.6 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 233.1 kB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003648602 fi_FI pdf 629.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003648602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003648602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8 IES 21.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB