Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDtube, T8, Yleinen, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 tuntia

CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDtube, T8, Yleinen, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 154 lm/W, EEL D, G13, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003648202
Täysi tilauskoodi: 872016919998900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003648202 pdf 67.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 237.3 kB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003648202 fi_FI pdf 620.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003648202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003648202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8 IES 21.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB