Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDtube, T8, Yleinen, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 tuntia

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDtube, T8, Yleinen, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 112 lm/W, EEL E, G13, Lasi, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002420002
Täysi tilauskoodi: 871869978281800

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    G13
  • Nimelliskäyttöikä
    50 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    50 000
  • Lampun tyyppi
    LEDtube
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    3 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote