Philips CorePro, LEDtube, T8, Yleinen, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 tuntia

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDtube, T8, Yleinen, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 106 lm/W, EEL F, G13, Lasi, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002419802
Täysi tilauskoodi: 871869978277100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002419802 pdf 67.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 244.1 kB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002419802 fi_FI pdf 623.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-929002419802_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002419802_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8 IES 91.5 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB