Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 362.5 kB
Asennusohjeet pdf 40.0 MB
Product-Photographs-929001869702_EU ZIP
Product-Diagrams-929001869702_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDtube, T8, Yleinen, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 117 lm/W, EEL E, G13, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
Life Expectancy Diagram
FailureRate