Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 359.0 kB
Asennusohjeet pdf 40.0 MB
Product-Photographs-929001869402_EU ZIP
Product-Diagrams-929001869402_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDtube, T8, Yleinen, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 111 lm/W, EEL E, G13, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc