Philips CorePro, LEDtube, T8, Yleinen, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 tuntia

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDtube, T8, Yleinen, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 111 lm/W, EEL E, G13, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001869302
Täysi tilauskoodi: 871869680168000

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001869302 pdf 68.2 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 245.2 kB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001869302 fi_FI pdf 358.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-929001869302_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001869302_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8 ies 23.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB