Suomi - Suomeksi

Philips MASTER LED strip

Kapea LED-valonauha tarjoaa erittäin laadukasta valoa, jonka kirkkautta ja valon väriä voi säätää monella tavalla

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Täydellinen tuotevalikoima huipputasoiseen, tasalaatuiseen ja turvalliseen valaistukseen. Valitse projektiisi parhaiten sopiva yhdistelmä viidestä erilaisesta valovirta- ja tehovaihtoehdosta ja neljästä erilaisesta värilämpötilavaihtoehdosta. Luotettava valaistus, jota ei tarvitse huoltaa, on mukava käyttää.

Edut

  • Erinomainen valon laatu: hyvä värintoisto ja erinomainen väriyhtenäisyys

  • Laaja tuotevalikoima: paljon erilaisia valovirran, tehon ja värilämpötilan yhdistelmiä, jotka sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin.

Ominaisuudet

  • Erinomainen valon laatu: CRI 90, SDCM 3

  • Koko tuotevalikoima: vaihtoehtoina 500 lm, 1 000 lm, 1 500 lm, 2 000 lm, 2 500/m, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K ja 6 500 K

Käyttökohteet

  • Vähittäismyymälät
  • Hotellit ja ravintolat
  • Toimistot

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER LED strip fi_FI pdf 476.2 kB
Lisäkirjallisuutta
PHL-Master-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER LED strip
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-MASTER LED strip
Useita resursseja - Software Plugins