Philips CorePro LED strip

Kapea LED strip -nauha tarjoaa korkealaatuista valoa, jonka kirkkautta ja valon väriä voi säätää monella tavalla

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Täydellinen valikoima kirkkaita, ohuita, turvallisia ja luotettavia valaisimia. Valitse projektiisi parhaiten sopiva yhdistelmä neljästä erilaisesta valovirta-, teho- ja värilämpötilavaihtoehdosta. Ohuen muotoilun ansiosta asennus on helppoa.

Edut

  • Laaja tuotevalikoima: paljon erilaisia valovirran, tehon ja värilämpötilan yhdistelmiä, jotka sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin.

  • Helppo asentaa: kapeat mallit voi asentaa ahtaisiinkin paikkoihin.

Ominaisuudet

  • Koko tuotevalikoima: vaihtoehtoina 300 lm, 800 lm, 1 200 lm, 1 600 lm/m, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K ja 6 500 K.

  • Erittäin tehokas ja energiaa säästävä: 130 lm/W

Käyttökohteet

  • Vähittäismyymälät
  • Toimistot
  • Hotellit ja ravintolat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CorePro LED strip fi_FI pdf 456.8 kB
Lisäkirjallisuutta
PHL-CorePro-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Kuvat

Family-Photographs-CorePro LED strip
Useita resursseja - Visuals
Pakkauskuva
Packaging Image tif 905.4 kB

Valonjakotiedostot

Family-IES-CorePro LED strip
Useita resursseja - Software Plugins