Klassisen tyylikkäät lasiset MASTER Value Glass LED -kynttilä- ja mainoslamput LED-filamentilla yhdistävät klassisten hehkulamppujen tutut muodot pitkäkestoisen LED-tekniikan etuihin. Nämä lasiset LED-kynttilälamput kuluttavat vähemmän energiaa kuin tavalliset LED-kynttilä- ja mainoslamput, ja ne antavat asiakkaille erinomaisen valaistuskokemuksen, jota täydentää erinomainen himmennettävyys (himmennettävät LED-kynttilälamput). Lasiset MASTER Value Glass LED -kynttilälamput kuluttavat 30 % vähemmän energiaa kuin tavalliset lasiset LED-kynttilälamput, ja niillä on erinomainen valon laatu. Pitkän 15 000 tunnin käyttöikänsä ansiosta nämä himmennettävät LED-kynttilä- ja mainoslamput vähentävät myös ylläpitokustannuksia.
30 % energiansäästö verrattuna tavallisiin Philipsin LED-kynttilä- ja mainoslamppuihin
Erittäin pitkän käyttöiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
Vanhanaikainen muotokieli ja klassinen muoto
Täydellinen sopivuus ja laadukas viimeistely