Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 73.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002981855
Täysi tilauskoodi: 871951430778000

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU10
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002981857 pdf 67.5 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 267.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002981855 fi_FI pdf 298.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002981855_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002981855_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4 IES 371 B

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-GU10-Glass-15K-Ref-929001215255 pdf 731.0 kB