Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi, 178 lm/W, EEL A, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003796102
Täysi tilauskoodi: 872016930796400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU10
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003796102 pdf 66.9 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 199.5 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003796102 fi_FI pdf 286.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003796102_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003796102_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA IES 5.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB