Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi, 178 lm/W, EEL A, PF 0.3, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003634602
Täysi tilauskoodi: 872016919485400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU10
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003634602 pdf 67.2 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 165.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003634602 fi_FI pdf 287.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003634602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003634602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA IES 1.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB