Philips CorePro LED spot PAR

Edullinen LEDspot-ratkaisu

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CorePro LEDspot PAR ‑lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen, ja niiden valo muistuttaa lämmintä halogeenia. Ne sopivat useimpiin olemassa oleviin valaisimiin, joissa on E27-kanta, eli niillä voidaan korvata suoraan perinteiset halogeeni- tai hehkulamput. CorePro LEDspot PAR ‑lamput säästävät energiaa 80 % perinteisiin halogeenilamppuihin verrattuna ja tuottavat valoa, joka miellyttää silmää. Yli 15 000 tunnin käyttöikä minimoi ylläpitokulut.

Edut

  • Lämmin valkoinen valo

  • Jopa 80 %:n energiansäästö halogeenilamppuihin verrattuna

Ominaisuudet

  • Helppo jälkiasentaa

  • Käyttöikä 15 000 tuntia

Käyttökohteet

  • Hotellit, ravintolat, baarit, kahvilat, museot, myymälät
  • Aulat, käytävät, portaikot, pesuhuoneet, vastaanottoalueet, näyttelyt, vitriinit

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CorePro LED spot PAR fi_FI pdf 227.5 kB

Kuvat

Family-Photographs-CorePro LED spot PAR
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-CorePro LED spot PAR
Useita resursseja - Software Plugins