Philips CorePro, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 tuntia

CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 tuntia, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Tilauskoodi: 929002494652
Täysi tilauskoodi: 871951430758200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU5.3
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002494699 pdf 66.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 175.5 kB
Esite
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002494652 fi_FI pdf 292.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002494652_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002494652_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT IES 5.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB