Philips CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 83.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001891602
Täysi tilauskoodi: 871869681185600

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001891602 pdf 66.5 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 356.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001891602 fi_FI pdf 278.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001891602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001891602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D ies 19.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB