Philips CorePro, LEDspot, R80, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDspot, R80, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 86.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001891502
Täysi tilauskoodi: 871869681183200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001891502 pdf 67.2 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 358.3 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001891502 fi_FI pdf 277.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001891502_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001891502_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D ies 18.9 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB