Philips CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 76.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001891402
Täysi tilauskoodi: 871869681181800

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001891402 pdf 66.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 356.5 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001891402 fi_FI pdf 278.8 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001891402_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001891402_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D ies 18.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB