Philips CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 74.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001891202
Täysi tilauskoodi: 871869681177100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E14
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001891202 pdf 67.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 355.3 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001891202 fi_FI pdf 272.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001891202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001891202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D ies 18.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB