Philips CorePro, LEDspot, R50, 40 W, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDspot, R50, 40 W, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001891102
Täysi tilauskoodi: 871869681175700

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E14
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001891102 pdf 66.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 357.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001891102 fi_FI pdf 271.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001891102_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001891102_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D ies 18.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB