Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Kirkas muovi

CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Kirkas muovi, 142 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003791402
Täysi tilauskoodi: 872016930195500

Tekniset tiedot

Lampun kanta
R7s
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003791461 pdf 66.3 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 198.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003791402 fi_FI pdf 491.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003791402_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003791402_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840 IES 6.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-78mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929003791502 pdf 671.9 kB