Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- R7s
- Nimelliskäyttöikä
- 15 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 8 000
- Lampun tyyppi
- LEDspot
- Hyötyvalovirta
- Sphere
- Takuuaika
- 2 vuotta