Philips CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002016602
Täysi tilauskoodi: 871869964673800

Tekniset tiedot

Lampun kanta
R7s
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002016602 pdf 66.9 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 291.3 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002016602 fi_FI pdf 709.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002016602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002016602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830 ies 10.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB