Philips CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 142.86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001353602
Täysi tilauskoodi: 871869671400300

Tekniset tiedot

Lampun kanta
R7s
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001353602 pdf 66.6 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 291.1 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001353602 fi_FI pdf 428.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001353602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001353602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 ies 4.6 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB