Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 128.57 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- R7s
- Nimelliskäyttöikä
- 15 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 50 000
- Lampun tyyppi
- LEDspot
- Hyötyvalovirta
- Sphere
- Takuuaika
- 2 vuotta