Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001243702
Täysi tilauskoodi: 871869657879700

Tekniset tiedot

Lampun kanta
R7s
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001243702 pdf 67.8 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 303.8 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001243702 fi_FI pdf 389.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001243702_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001243702_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D ies 4.6 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB