Philips CorePro, LEDspot, Kapseli, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Kirkas muovi

CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDspot, Kapseli, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Kirkas muovi, 125 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003779102
Täysi tilauskoodi: 872016930051400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G4
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003779102 pdf 67.0 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 199.6 kB
Esite
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003779102 fi_FI pdf 487.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003779102_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003779102_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 IES 6.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB