Philips MASTER, LED HPL, Maissilamppu, EM/verkkovirta, 21 W, HPL 50W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 tuntia

TForce LED HPL ND 30-21W E27 840

Tuotteen kuvaus

MASTER, LED HPL, Maissilamppu, EM/verkkovirta, 21 W, LED alternative to HPL 50W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Muovi, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002006202
Täysi tilauskoodi: 871869963816000

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED HPL
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
8 years

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002006202 pdf 67.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 190.7 kB
Esite
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002006202 fi_FI pdf 550.0 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 30-21W E27 840 pdf 148.1 kB
Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002006202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002006202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - TForce LED HPL ND 30-21W E27 840 ies 35.6 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB