Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 599.1 kB
Asennusohjeet pdf 424.7 kB
Product-Photographs-929003161602_EU ZIP
Product-Diagrams-929003161602_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LED HPI, T-muoto, Vain verkkovirtakäyttö, 65 W, LED alternative to 150, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 80, 25000 tuntia, 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Muovi, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D
Light Distribution Diagram - CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D
General uniform lighting - CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D