CorePro, LED HPI, T-muoto, Vain verkkovirtakäyttö, 30 W, LED alternative to 125, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 15000 tuntia, 133.00 lm/W, EEL E, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Tilauskoodi: 929002406402
Täysi tilauskoodi: 871869978097500
Tekniset tiedot
Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED HPI
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
1 vuotta
Värikoodi
840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)
180 °
Valovirta
4 000 lm
Värinimike
Cool White (CW)
Värilämpötila (nim.)
4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)
133,00 lm/W
Värin yhtenäisyys
<6
Värintoistoindeksi (CRI)
80
Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)