Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LED HPI, T-muoto, Vain verkkovirtakäyttö, 20 W, 80, E27, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 15000 tuntia

TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED HPI, T-muoto, Vain verkkovirtakäyttö, 20 W, LED alternative to 80, E27, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 15000 tuntia, 130.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, Muovi, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002405702
Täysi tilauskoodi: 871869978101900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED HPI
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
1 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002405702 pdf 67.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 168.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002405702 fi_FI pdf 576.7 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3 pdf 620.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002405702_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002405702_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3 IES 914 B

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165405-Ref-929002406402 pdf 686.4 kB