Philips MASTER, LED HPL, Ovaali, Vain verkkovirtakäyttö, 24 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 tuntia

MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G

Tuotteen kuvaus

MASTER, LED HPL, Ovaali, Vain verkkovirtakäyttö, 24 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 160 lm/W, EEL C, PF 0.9, Lasi, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003530902
Täysi tilauskoodi: 871951445197100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED HPL
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003530902 pdf 67.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 165.8 kB
Esite
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003530902 fi_FI pdf 569.8 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G pdf 297.5 kB
Asennusohjeet
Installation instructions pdf 557.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003530902_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003530902_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G IES 2.9 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB