Philips MASTER, LED HPL, Ovaali, Vain verkkovirtakäyttö, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 tuntia

MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G

Tuotteen kuvaus

MASTER, LED HPL, Ovaali, Vain verkkovirtakäyttö, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 150 lm/W, EEL D, PF 0.9, Lasi, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003530702
Täysi tilauskoodi: 871951445193300

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED HPL
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003530702 pdf 67.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 156.0 kB
Esite
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003530702 fi_FI pdf 567.4 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G pdf 297.5 kB
Asennusohjeet
Installation instructions pdf 557.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003530702_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003530702_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G IES 2.9 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB