Suomi - Suomeksi

Philips Xitanium LED Xtreme ‑liitäntälaitteet – SR (Sensor Ready)

Luotettava, tehokas ja älykäs LED-tekniikka äärimmäistä kestävyyttä vaativiin käyttökohteisiin

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Tunnistinkytkennät sisältävät Philips Xtreme LED -liitäntälaitteiden Sensor Ready (SR) -versiot ovat ihanteellinen valinta ulkokäyttöön. Näissä kestävissä liitäntälaitteissa hyödynnetään SR-käyttöliittymää, ja niihin voidaan yhdistää älykkäitä valokennoja tai muita älykaupunkiratkaisujen hallintaan tarvittavia järjestelmiä, joita SR-sertifioidut kumppanimme valmistavat. Integroitu virtalähde, tarkka energiankulutuksen seuranta sekä laajennetut diagnostiikkatoiminnot sekä vähentävät erillisten komponenttien tarvetta että yksinkertaistavat rakennetta merkittävästi. Integraatio myös parantaa järjestelmän luotettavuutta. Uudella yleiskäyttöisellä SR-liitännällä varustetut liitäntälaitteet ovat tulevaisuudenkestävä ratkaisu, joka sopii esimerkiksi kunnallishallinnon viranomaisten vaiheittaisiin investointisuunnitelmiin.

Edut

  • Sensor Ready- ja D4i-yhteensopiva – ihanteellinen vaihtoehto kohteisiin, joissa tunnistimia on sijoitettu ulkotiloihin, sekä teollisuuden valaistusjärjestelmiin

  • Integroidut kaksoisvirtalähteet syöttävät virtaa antureille ja langattoman verkkoyhteyden radioille suoraan liitäntälaitteesta. Järjestelmä noudattaa avoimia standardeja ja sopii käytettäväksi kaikkien OEM-valmistajien laitteiden kanssa, mikä yksinkertaistaa antureiden syötteiden integrointia valaisimeen.

Ominaisuudet

  • DIIA-kohtaisesti sertifioidut valaisimen sisäiset D4i-vakiotoiminnot

  • Langaton SimpleSet-kokoonpanoliittymä

Käyttökohteet

  • Ulkovalaistus
  • Teollisuus

Lataukset