Suomi - Suomeksi

Philips Fortimo LED SLM Gen 8 – Standardi

Hyvä hinta-tehokkuussuhde, soveltuu lukuisiin eri käyttökohteisiin

Tuotteet

Tuote Vertaa
1 545
2700
149
80
1 645
3000
159
80
1 710
4000
165
80
1 315
2700
127
90
1 400
3000
135
90
1 475
4000
142
90
2 590
2700
150
80
2 760
3000
160
80

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Fortimo SLM ‑tuoteperhe on osa Signifyn perustuotevalikoimaa, ja siitä on nyt saatavilla Gen 8 ‑malli. Uusi sukupolvi on edellistä tehokkaampi, ja laajempi tuotevalikoima sisältää erityisiä valoreseptejä, kuten Premium White, Premium Color ja vakioväri kaikkiin käyttökohteisiin. Tämä sukupolvi käyttää samaa kahta kokoa kuin edellinen sukupolvi, joten päivittäminen on helppoa. Yhdessä muiden Fortimo-tuotteiden kanssa Fortimo SLM G8 tarjoaa OEM-asiakkaillemme mahdollisuuksia innovatiivisiin valaistusratkaisuihin projekteissa, joissa valolla on todella merkitystä.

Edut

  • Ratkaisu muille laitevalmistajille, jotka haluavat käyttää vakiofosforitekniikkaa​

  • Parempi korroosionkestävyys

Ominaisuudet

  • Perustuu vakiofosforitekniikkaan, joka mahdollistaa jopa 165 lm/W:n valotehokkuuden

  • Värintoistoindeksi CRI90 ja CRI80 sekä 5–7 % parempi valotehokkuus, kun SDCM on 3​

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Asuinrakennukset
  • Vähittäismyymälät
  • Liiketilat

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Katso Design-in-opas

Lataukset