Philips Fortimo SLM C 830 1202 L06 1313 G8N
Tuotteen kuvaus
Philips Fortimo SLM C 830 1202 L06 1313 G8N
Tekniset tiedot
- Valovirta 970 lm
- Värin yhtenäisyys alussa 3
- Värilämpötila (nim.) 3000 K
- Valotehokkuus (nimellinen) 158 lm/W
- Värintoistoindeksi (CRI) 80
- Valoa emittoiva pinta (LES), Chip on Board (mm) 6 mm