Suomi - Suomeksi

Philips Fortimo SLM C 830 1204 L09 1313 G8N HE

Tuotteen kuvaus

Philips Fortimo SLM C 830 1204 L09 1313 G8N HE

Tilauskoodi: 929003899880
Täysi tilauskoodi: 872016938113100

Tekniset tiedot

  • Valovirta
    2 030 lm
  • Värin yhtenäisyys alussa
    2
  • Värilämpötila (nim.)
    3000 K
  • Valotehokkuus (nimellinen)
    164 lm/W
  • Värintoistoindeksi (CRI)
    80
  • Valoa emittoiva pinta (LES), Chip on Board (mm)
    9 mm

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote