Suomi - Suomeksi

Philips Lineaarinen eristetty kiinteä lähtöikkuna

Joustavuuden ja liitettävyyden edellä

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Xitanium-eristetyt ajurit sopivat ihanteellisesti Linear Indoor -järjestelmiin. Liitäntälaitteista on saatavana kaksi versiota: toisessa on yksi kiinteä lähtövirta, ja toisessa useita kiinteitä lähtövirtoja, jotka voidaan määrittää manuaalisesti dip-kytkimellä. Liitäntälaitteissa on matala, jopa 4 % sykkivä lähtövirta korkeilla ja matalilla taajuuksilla sekä matalat valmiustila-arvot.

Edut

  • Matala, sykkivä lähtövirta varmistaa, ettei turvajärjestelmissä, matkapuhelimien kameroissa, verkkokameroissa tai viivakoodilukijoissa ilmene häiriöitä.

  • Liitäntälaitteet tarjoavat laajan valikoiman ominaisuuksia, jotka helpottavat suunnittelua ja hyväksymisprosessia.

Ominaisuudet

  • Viiden vuoden takuu

  • Käyttöikä 100 000 tuntia

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Vähittäismyymälät
  • Teollisuuden korkeat tilat
  • Oppilaitokset
  • Sisäpysäköintialueet

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Turvallisuusvaroitukset ja asennusohjeet on otettava huomioon suunnittelu- ja valmistusprosessissa.

  • Vältä koskettamasta jännitteisiä osia.

Lataukset