Philips TUV T8

TUV T8 – Pitkäikäinen lamppu, joka helpottaa huollon suunnittelua ammattitason kohteissa

Tuotteet

TUV T8 F17 1SL/25
927941904020
TUV 15W SLV/25
928039004005
TUV 25W 1SL/25
928039404005
TUV 36W SLV/6
928048604003
TUV 75W HO 1SL/6
928049404003
TUV 55W HO 1SL/6
928049504003

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

TUV T8 -lamput ovat kaksikantaisia UV-C-desinfioivia lamppuja, joita käytetään ammattitasoisissa veden ja ilman desinfiointilaitteissa. TUV T8 -lamput tuottavat tasaista UV-säteilyä niiden koko käyttöiän ajan, mikä varmistaa desinfioinnin turvallisuuden ja järjestelmän erinomaisen tehokkuuden. Lisäksi niilla on taatusti pitkä käyttöikä, joten huollon voi suunnitella etukäteen.

Edut

  • Kontrolloitu UV-C-säteily lampun koko käyttöiän ajan

  • Hyvä järjestelmän tehokkuus, koska puhdistusjärjestelmää ei tarvitse ylisuunnitella desinfiointitehon ylläpitämiseksi

Ominaisuudet

  • Desinfiointi lyhytaaltoisella UV-C-säteilyllä, jonka säteilyhuippu on 253,7 nm

  • Suojaava sisäpinnoite tuottaa lähes tasaisen UV-säteilyn lampun koko käyttöiäksi.

Käyttökohteet

  • Huoneen yläosan ilmatilan ja koko huoneen ilmatilan käsittelyjärjestelmät
  • Vain vähäistä huoltoa tarvitsevat alueet ja/tai alueet, joiden ylläpitokustannukset ovat kalliit
  • Kalankasvatusaltaat ja vedenkäsittelylaitokset
  • Avoimet pintakäsittelyjärjestelmät

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

  • VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet TUV T8 fi_FI pdf 208.2 kB

Kuvat

Family-Photographs-TUV T8
Useita resursseja - Visuals