Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Tuotekuvaus:

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Putkenmallisia pienpaine-elohopeahöyryloistelamppuja

Edut

  • Sopii täydellisesti lentävien hyönteisten silmien herkkyyteen ja täten houkuttelee enemmän hyönteisiä

  • Turvallinen käyttää

Ominaisuudet

  • Antaa pitkäaaltoista UV-A-säteilyä alueella 350 - 400 nm

  • UV-B/UV-A suhde alle 0.1% (UV-B: 280 - 315 nm)

Käyttökohteet

  • Valopolymerointiprosessit
  • Reprograpfia
  • Hyönteispyydykset

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) fi_FI pdf 486.8 kB

Kuvat

Family-Photographs-Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)
Useita resursseja - Visuals