Philips Actinic BL TL-D(K) Secura

Tuotekuvaus

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Actinic BL TLD Secura - Parempi turvallisuus ja HACCP-hyväksyntä The Philips Actinic BL TLD Secura on pudotuskestävä Actinic-tuoteperheen malli. Sen erityinen ulkoinen vaippa pitää lasin ja kaikki osat yhdessä mahdollisen rikkoutumisen yhteydessä. Tällöin lasinsirut eivät pääse leviämään esimerkiksi ruokien valmistusalueelle. Täten tuote täyttää tiukat HACCP-vaatimukset. Kaikkien Actinic-lamppujen tavoin Secura-mallin suorituskyky on optimoitu useimpien hyönteisten houkuttelemiseen ja se sopii täten elektronisiin hyönteistorjuntajärjestelmiin. Lisäksi Philips tarjoaa laajan valikoiman BL TL, BL TLD, BL T5 ja yksikantaisia kompakteja malleja sekä pyöreän että T5-mallin. Täten tuotesuunnittelijoilla on suuri vapaus valitessaan parhaan ratkaisun vaatimuksiensa mukaisesti Sisältää kompakteja malleja. Tuote on 100 % lyijytön ja se sisältää vain vähän elohopeaa, joten valinta on myös ympäristöystävällinen.

Edut

  • Sopii täydellisesti lentävien hyönteisten silmien herkkyyteen ja täten houkuttelee enemmän hyönteisiä

  • Turvallinen käyttää

Ominaisuudet

  • Säteilee pitkäaaltoista UV-A-valoa 350-400 nm välillä

  • UV-B/UV-A-suhde alle 0,1 % (UV-B 280-315 nm)

Käyttökohteet

  • Hyönteisten torjuntalaitteet
  • Elektroniset hyönteisten torjuntajärjestelmät

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Actinic BL TL-D(K) Secura fi_FI pdf 421.5 kB

Kuvat

Family-Photographs-Actinic BL TL-D(K) Secura
Useita resursseja - Visuals