Suomi - Suomeksi

Suoraviivaisen valovoimaista tyyliä


Philipsin uusi LED-valaisin Nick-Knack tuo kodin sisutukseen minimalistista ja yksinkertaisen suoraviivaista otetta.

syyskuu 24, 2012

 

Joustavuus on yksi avaintekijöistä nykyaikaisen kodin sisustuksessa. Harkituilla yksityiskohdilla sisustukseen saa yksilöllisen ilmeen, ja valaistuksella on tässä suuri merkitys. Nick-Knack-valaisin tarjoaa tyylikkäitä, yllättäviä ja monipuolisia valaistusratkaisuja. 

 

Philipsin uudessa LED-valaisimessa on otettu huomioon sekä toimiva valaisu että tyylikäs muotoilu. Nick-Knack-valaisimen muotoilussa on otettu vaikutteita pelkistetystä graafisesta suunnittelusta. Lähtökohtana on ollut käyttää vain yhtä viivaa, kuten italialaisessa La Linea -animaatiossa.

– Nick-Knack on loistava esimerkki grafiikan hyödyntämisestä muotoilussa. Valaisin on pystyviiva, mutta saranat mahdollistavat sen taivuttamisen yli 45 asteen kulmaan. Valaisimen muotoa on mahdollista muokata erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi valaisemaan päivällishetkeä, kotona työskentelyä tai sohvalla lukemista, kertoo Berit Weihe Philipsin valaistuksesta.

Nick-Knack-valaisimen ominaisuudet

 

  • Nick-Knackin muotoa ja asentoa voi säätää usealla tavalla luomaan suoraa ja epäsuoraa valoa eri tarpeisiin kotona.
  • Valaisin voidaan kääntää suorasta asennosta 45 tai 90 asteen kulmaan.
  • Kuten hollantilainen taiteilija Piet Mondriaan yhdisti viivoja ja eläväisiä värejä teoksissaan, myös Nick-Knack-valaisinta on saatavilla kirkkaissa väreissä: keltaisena, punaisena, sinisenä sekä myös valkoisena ja mustana.
  • Valonlähteenä on kaksi tehokasta LED-nauhaa (700 luumenia).
  • Valkoinen LED-valo (värilämpötila 2700K) on korkealaatuinen, vahva ja lämmin.
  • Valo on suunnattava ja himmennettävä.
  • Valaisimessa on alumiinirunko.
  • Viimeistelty ilme on pehmeä.
  • Energian säästö on jopa 80 %.
  • Toiminta-aika on 20 000 tuntia / 20 vuotta.

    Nick-Knack-valaisimen ovh-hinta on 599 €.

Lisätietoja:

Maarit Brinkas, Trade Marketeer, Philips Consumer Lighting, +358 9 615 800, maarit.brinkas@signify.com

 

Kuvia, tuotetietoja ja kokeilupyynnöt:

 

Viestintätoimisto AC-Sanafor, philips@acsanafor.fi, +358 40 706 8021

Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics (Alankomaat) (NYSE: PHG, AEX: PHI) on kansainvälinen terveydenhuolto- ja hyvinvointiratkaisujen tarjoaja, joka keskittyy parantamaan ihmisten jokapäiväistä hyvinvointia ajankohtaisten innovaatioiden avulla. Maailman johtavana terveydenhuolto-, valaistus- ja lifestyle-ratkaisujen tarjoajana Philips yhdistää tuotteissaan teknologian ja muotoilun asiakaslähtöisesti sekä toimii tavaramerkkilupauksensa ”sense and simplicity” mukaisesti. Pääkonttori sijaitsee Alankomaissa, ja Philipsillä on 122 000 työntekijää yhteensä yli 100 maassa. Vuonna 2011 yritys saavutti 22,6 miljardin euron liikevaihdon ja se on markkinajohtaja niin lääketieteellisen sydän, akuutti- ja kotihoitolaitteiston kuin energiatehokkaiden valaistusratkaisujen ja lifestyle- ja hyvinvointituotteidenkin alalla. Tämän lisäksi Philips on vahvassa johtavassa asemassa taulutelevisioiden, miesten parranajo- ja karvanpoistotuotteiden, kannettavien ääni- ja videotuotteiden sekä hammashoitotuotteiden tarjoajana.

 

Uutisia: www.philips.fi/uutiset