Suomi - Suomeksi

Philips LumiStone

maaliskuu 21, 2012

 

 

 

 

 

 

Toimistovalaistuksen trendit


Työpaikkamallit  ja käyttäytyminen ovat muuttuneet ympäri maailmaa, mikä asettaa vaatimuksia myös valaistusjärjestelmille.Työntekijät yhdistävät työn ja vapaa-ajan useammin kuin koskaan ennen, ja ympäristön pitää mukautua heidän tarpeisiinsa. Kasvava panostus yhteistyöhön, keskusteluun ja ajatusten vaihtoon kollegoiden kanssa hämärtää työn ja vapaa-ajan rajaa.

Toinen trendi on panostaa työpaikan sosiaali- ja rentoutumistilojen hyvään suunnitteluun. Näin halutaan lisätä työtekijöiden sitoutumista ja työviihtyvyyttä.Valaistuksella on tärkeä rooli suunniteltaessa viihtyisiä, yhteistyöhön kannustavia toimitiloja, jotka edistävät työntekijöiden suorituskykyä ja hyvinvointia.

 


LumiStone-valaisinta suunniteltaessa Philips halusi hyödyntää lediteknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja uudistaa muotoajattelua. Tavoitteena oli myös valaista toimistoja uusilla innovatiivisilla optiikoilla, vihreitä arvoja kunnioittaen ja energiaa säästäen.

LumiStone – tulevaisuuden designia

Kun halutaan lisätä toimistotilojen miellyttävyyttä ja kodikkuutta, tilat tarvitsevat uusia, innostavia valaisimia. Siksi Philips päätti suunnitella LumiStone-valaisimen yhteistyössä Henning Solfeldtin, PLH Arkkitehtitoimiston taiteellisen johtajan, kanssa. Inspiraation antoivat pyöreälinjaiset, sileät rantakivet, jotka tuntuvat pehmeiltä ja joiden muotokieli on sopusointuinen.

LumiStone muodostuu kahdesta valaisinyksiköstä. Yksiköt ovat ohuita ja sileitä, rantakivien  luonnollista muotoa myötäillen. Valaisinyksikön mattavalkoinen pinta luo hieman karhean vaikutelman, alaosa on pehmeän ja hienostuneen näköinen.

Rantakivet konseptin lähtokohtana määrittivät, että LumiStonen piti näyttää yhdeltä kiinteältä kappaleelta. Valaisimen materiaaliksi valittiin muovi, jotta ledioptiikoille saatiin paras mahdollinen heijastuspinta. Rungon polykarbonaatti on vahvaa, ja väri voidaan integroida siihen. Polykarbonaatti tarjoaa myös vapauden lisätä valaisimeen erilaisia pintakuvioita. Materiaalina polykarbonaatti on ekologisempaa kuin esimerkiksi alumiini.

 

Philipsin tehokas ledi-innovaatio

LumiStone on ensimmäinen toimistonormien mukainen ripustettava ledivalaisin, jonka järjestelmätehokkuus ylittää 100 lm/W. LumiStone on siis on tehokkaampi kuin T5-loistelamppuratkaisut.

 

 

Yhdistämällä ledit innovatiiviseen suunnitteluun on saavutettu optimaalinen energiatehokkuus ja käyttömukavuus. Valaisin säästää energiaa, ja häikäisemätön valo tekee työskentelystä miellyttävää. LumiStonen valon laatu on erinomainen verrattuna vastaaviin ripustettaviin valaisimiin, jotka tuottavat 25 % epäsuoraa ja 75 % suoraa valoa. LumiStonen kattoon ja seiniin heijastuva valo luo tilaan inspiroivan ilmapiirin.


Lainsäädännön tiukentuessa ja rakentamisen tehokkuusnormien alati lisääntyessä LumiStone tarjoaa vaihtoehdon, joka soveltuu kaikkiin  toimistotiloihin – neuvotteluhuoneisiin, päätetyöskentelyyn käytettäviin tiloihin, työpisteiden valaistukseen, taukotiloihin jne.

Suunnittelija

Henning Solfeldt on teollisen muotoilun johtaja, arkkitehti ja insinööri. Valmistuttuaan Tanskan Kuninkaallisesta Taideakatemiasta vuonna 1981 hän työskenteli yhdeksän vuotta Klavs Helweg-Larsenin palveluksessa ja lyhyen aikaa David Bretton Meyerin ja Erik Møller toimistossa. Vuonna 1992 Henning Solfeldt siirtyi PLH Arkkitehtitoimiston tuotekehitykseen.

Valaisimien suunnittelusta on tullut yksi Solfeldtin ydinosaamisalue. Hän on toiminut yhteistyössä Fagerhultin, Louis Poulsenin ja Philipsin kanssa. Suunnittelijan valaisimia on ”best sellereiden” joukossa ja saavutuksiin lukeutuu mm. Tanskan Design Award for LP Charisma King -palkinto. LumiStonen muoto hahmottui Henning Solfeldtin tarkastellessa rantakiviä, joiden sileät linjat ja pehmeä kaarevuus innoittivat valaisimen designiin.

Lehdistökontaktit Lisätietoja:

Jami Sorsa
Nordic Segment Marketing Manager
Office/Industry & Healthcare
Philips Valaistus
Perintötie 2 C, FI-01511 VANTAA
Mobile +358 40 5467 506
jami.sorsa@signify.com

www.philips.fi/lighting

Tietoja Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics (Alankomaat) (NYSE: PHG, AEX: PHI) on kansainvälinen terveydenhuolto- ja hyvinvointiratkaisujen tarjoaja, joka keskittyy parantamaan ihmisten jokapäiväistä hyvinvointia ajankohtaisten innovaatioiden avulla. Maailman johtavana valaistus-, terveydenhuolto- ja lifestyle-ratkaisujen tarjoajana Philips yhdistää tuotteissaan teknologian ja muotoilun asiakaslähtöisesti sekä toimii tavaramerkkilupauksensa ”sense and simplicity” mukaisesti. Pääkonttori sijaitsee Alankomaissa, ja Philipsillä on 122 000 työntekijää yhteensä yli 100 maassa. Vuonna 2011 yritys saavutti 22,6 miljardin euron liikevaihdon ja se on markkinajohtaja niin energiatehokkaiden valaistusratkaisujen kuin lääketieteellisen sydän, akuutti- ja kotihoitolaitteiston ja lifestyle- ja hyvinvointituotteidenkin alalla. Tämän lisäksi Philips on vahvassa johtavassa asemassa taulutelevisioiden, miesten parranajo- ja karvanpoistotuotteiden, kannettavien ääni- ja videotuotteiden sekä hammashoitotuotteiden tarjoajana. Uutisia Philipsiltä löydät osoitteesta www.philips.com/newscenter